For your luxury Mitsubishi Electric Fans

Scroll

Làn gió mát trong tầm tay bạn.Nhẹ nhàng và êm dịu.Lan tỏa nhanh và rộng hơn, đi đến mọi ngóc ngách trong phòng.Đem đến luồng gió trong lành để cuộc sống của bạn thêm thoải mái và tươi mới.

Chức năng kép

Điều khiển hướng gió như ý.
Quạt đảo gió đa chiều làm cho không gian sống của bạn trở nên tinh tế và thoải mái hơn.

Tĩnh lặng

Ngọn gió êm dịu, nhẹ nhàng lan đến mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Thiết kế độc đáo gồm bảy cánh quạt kết hợp với đuôi cánh lượn winglet giúp quạt vận hành tĩnh lặng.
Yên tĩnh đến mức khiến bạn quên rằng chiếc quạt vẫn đang hoạt động.

Đuôi cánh lượn Winglet

Tiết kiệm năng lượng

Động cơ DC xoay chiều siêu tiết kiệm điện
luân chuyển luồng không khí quanh bạn liên tục.

* Công suất định mức của R30A-D model

2 kiểu sử dụng

Chiều cao thân quạt với hai mức điều khiển giúp bạn chủ động kiểm soát luồng gió phù hợp.

Thiết kế thanh lịch với thân quạt điều chỉnh dễ dàng.

Thông số kỹ thuật

Thiết kế
Mã sản phẩm
R30A-D
Điện thế định mức
220 V
Tần số định mức
50 Hz
Đường kính cánh quạt
30 cm / 12 inch
Dòng điện định mức (±10%)
0.14 A
Mức công suất định mức (±10%)
13 W
Tốc độ vòng quay định mức (±10%)
600 RPM
Lưu lượng gió
20 ㎥ / min
Độ ồn
≦ 30 dB(A)
Điều khiển quạt
Micom
Cấp độ gió
5
Điều khiển từ xa
Wireless
Chế độ đảo quạt
3D Swing
Gió tự nhiên
Hẹn giờ
3 lần hẹn (BẬT) 2,4,6 tiếng 4 lần hẹn (TẮT) 1,2,4,6 tiếng
Chế độ khóa trẻ em
Chế độ ngủ
Khối lượng tịnh
6.0 kg
Khối lượng tổng
7.7 kg
Kích thước thùng
W 386 × L 619 × H 264 mm

Các chi tiết và thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
Vui lòng liên hệ công ty Mitsubishi Electric Việt Nam để biết thêm về lựa chọn màu sắc và điểm bán.